arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCE 130-38 Z100-KV

ROTA NCE 130-38 Z100-KV

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 1334152

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de tour automatique allégé
  • Perçage: 38 mm
  • Support de broche: Z100
  • Interface des mors: Tenon rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 3.2 mm
  • Course du piston: 14 mm
  • Force de serrage max.: 45 kN
  • Force d'actionnement max.: 19 kN
  • Max. tr/min: 7500 1/min
  • Poids: 4.1 kg
Type de broche -
Taille de broche Z100
Denture Tenon rainure
Max. tr/min [1/min] 7500
Force de serrage max. [kN] 45
Force d'actionnement max. [kN] 19
Course/mors [mm] 3.2
Course du piston (H) [mm] 14
Moment d'inertie [kgm²] 0.009
Poids [kg] 4.1

Etendue de la livraison
Mandrin, vis de fixation pour mors rapportés, noix de serrage, boulons de fixation du mandrin et manuel d'utilisation