arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCE 165-53 Z140-SV90°

ROTA NCE 165-53 Z140-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 808010

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de tour automatique allégé
  • Perçage: 53 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 14H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 3.3 mm
  • Course du piston: 14 mm
  • Force de serrage max.: 65 kN
  • Force d'actionnement max.: 26 kN
  • Max. tr/min: 6000 1/min
  • Poids: 8.6 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 5 (Z140)
Denture 1/16" x 90°
Max. tr/min [1/min] 6000
Force de serrage max. [kN] 65
Force d'actionnement max. [kN] 26
Course/mors [mm] 3.3
Course du piston (H) [mm] 14
Moment d'inertie [kgm²] 0.032
Poids [kg] 8.6

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, douille de centrage et manuel d'utilisation