arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCE 210-66 A6-SV60°

ROTA NCE 210-66 A6-SV60°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 808023

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin de tour automatique allégé
  • Perçage: 66 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 4.2 mm
  • Course du piston: 18 mm
  • Force de serrage max.: 100 kN
  • Force d'actionnement max.: 38 kN
  • Max. tr/min: 5000 1/min
  • Poids: 16.7 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 6
Denture 1.5 mm x 60°
Max. tr/min [1/min] 5000
Force de serrage max. [kN] 100
Force d'actionnement max. [kN] 38
Course/mors [mm] 4.2
Course du piston (H) [mm] 18
Moment d'inertie [kgm²] 0.092
Poids [kg] 16.7

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, douille de centrage et manuel d'utilisation