arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

Mandrin de tour à 3 mors avec compensation de la force centrifuge et passage au centre

ID 854139

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Système de compensation de force centrifuge
  • Perçage: 104 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 5.3 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Force d'actionnement max.: 70 kN
  • Max. tr/min: 4000 1/min
  • Poids: 49 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture 1.5 mm x 60°
Max. tr/min [1/min] 4000
Force de serrage max. [kN] 160
Force d'actionnement max. [kN] 70
Course/mors [mm] 5.3
Course du piston (H) [mm] 20
Moment d'inertie [kgm²] 0.63
Poids [kg] 49

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation