arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-G 200-62 Z185-GBK

ROTA-G 200-62 Z185-GBK

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 815010

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 62 mm
  • Supporto del mandrino: Z185
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 6.8 mm
  • Passo tra i denti: 4.7 mm
  • Forza di serraggio max.: 95 kN
  • Coppia max.: 90 Nm
  • Numero di giri max.: 4600 1/min
  • Peso: 16.3 kg
Tipo di mandrino -
Dimensioni del mandrino Z185
Dentatura Dentatura diritta
Numero di giri max. [1/min] 4600.0
Forza di serraggio max. [kN] 95.0
Coppia max. [Nm] 90.0
Corsa/griffa [mm] 6.8
Passo tra i denti [mm] 4.7
Peso [kg] 16.3

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso