arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-ML flex 2+2 1000 M2

ROTA-ML flex 2+2 1000 M2

Mandrin flexible 4 mors à compensation

ID 1446776

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à compensation pendulaire à 4 mors à poids réduit
  • Compensation centrée des mors opposés
  • Plateau de console: Rainure en étoile de 22,5°
  • Interface des mors: Module 2
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 17.8 mm
  • Course de compensation par mors: 10 mm
  • Force de serrage max.: 180 kN
  • Couple de rotation max.: 250 Nm
  • Max. tr/min: 700 1/min
  • Poids: 520 kg
Note
  • Lors de l'utilisation du serrage à deux mors, un couvercle de fermeture est nécessaire pour bloquer une paire de mors.
Denture Module 2
Max. tr/min [1/min] 700
Force de serrage max. [kN] 180
Couple de rotation max. [Nm] 250
Course/mors [mm] 17.8
Compensation course/mors [mm] 10
Poids [kg] 520

Etendue de la livraison
Mandrin, goupilles de centrage, écrous en T, clés à cliquet avec adaptateur, rondelle, vis de fixation, écrou pour rainures en T, couvercle de fermeture des alésages, manuel d'utilisation ; sans mors rapportés, sans butées fixes pour les pièces, sans couvercle de fermeture