arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 800-252 A15-SFG

ROTA-S plus 800-252 A15-SFG

Mandrin manuel à 3 mors avec système de changement rapide de mors

ID 814284

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 252 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 15
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 15 mm
  • Pas de dent: 8.5 mm
  • Force de serrage max.: 270 kN
  • Couple de rotation max.: 350 Nm
  • Max. tr/min: 1000 1/min
  • Poids: 465 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 15
Denture Denture oblique
Max. tr/min [1/min] 1000
Force de serrage max. [kN] 270
Couple de rotation max. [Nm] 350
Course/mors [mm] 15
Pas de dent [mm] 8.5
Poids [kg] 465

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation