ROTA NCO 210 Z170-SV90°
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 856010
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Course par mors : 9 mm
- Course du piston: 27 mm
- Force de serrage max.: 95 kN
- Force d'actionnement max.: 42 kN
- Vitesse de rotation max.: 5000 1/min
- Poids: 21 kg
Détails techniques
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 6 (Z170) |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 5000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 95.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 42.0 |
| Curso/castanha [mm] | 9.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 27.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.11 |
| Peso [kg] | 21.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa e manual de operação