arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 400 Z300-KV

ROTA NCO 400 Z300-KV

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 856042

Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 15 mm
  • Corsa del pistone: 45 mm
  • Forza di serraggio max.: 270 kN
  • Forza di azionamento max: 120 kN
  • Numero di giri max.: 2500 1/min
  • Peso: 108 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 11 (Z300)
Dentatura Incastro a croce
Numero di giri max. [1/min] 2500.0
Forza di serraggio max. [kN] 270.0
Forza di azionamento max [kN] 120.0
Corsa/griffa [mm] 15.0
Corsa del pistone (H) [mm] 45.0
Momento di inerzia [kgm²] 2.25
Peso [kg] 108.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso