ROTA BEV 800
Mandrins de tour automatiques avec réglage individuel des mors
Solution spécifique au client
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin automatique 3, 4 ou 6 mors
- Réglage individuel des mors
- Course par doigt: 16 mm
- Plage de réglage du mors: 25 mm
- Course du piston: 50 mm
- Force de serrage max.: 300 kN
- Force d'actionnement max.: 133 kN
- Max. tr/min: 700 1/min
Détails techniques
Max. tr/min [1/min] | 700 |
---|---|
Force de serrage max. [kN] | 300 |
Force d'actionnement max. [kN] | 133 |
Course/mors [mm] | 16 |
Course du piston (H) [mm] | 50 |
Réglage individuel/mors [mm] | 25 |