ROTA HSH 140
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
Solution spécifique au client
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- A rampe forcée
- Course de mors extrêmement grande
- Course par doigt: 9.5 mm
- Course du piston: 21 mm
- Force de serrage max.: 25 kN
- Force d'actionnement max.: 20 kN
- Max. tr/min: 4000 1/min
Détails techniques
Max. tr/min [1/min] | 4000 |
---|---|
Force de serrage max. [kN] | 25 |
Force d'actionnement max. [kN] | 20 |
Course/mors [mm] | 9.5 |
Course du piston (H) [mm] | 21 |