ROTA HSH 280
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
Solution spécifique au client
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- A rampe forcée
- Course de mors extrêmement grande
- Course par doigt: 20 mm
- Course du piston: 19 mm
- Force de serrage max.: 50 kN
- Force d'actionnement max.: 76 kN
- Max. tr/min: 2000 1/min
Détails techniques
Max. tr/min [1/min] | 2000 |
---|---|
Force de serrage max. [kN] | 50 |
Force d'actionnement max. [kN] | 76 |
Course/mors [mm] | 20 |
Course du piston (H) [mm] | 19 |