arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA HSH 350 Illustration similaire

ROTA HSH 350

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
Solution spécifique au client

Caractéristiques des produits :
  • A rampe forcée
  • Course de mors extrêmement grande
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 30 mm
  • Course du piston: 35 mm
  • Force de serrage max.: 70 kN
  • Force d'actionnement max.: 80 kN
  • Max. tr/min: 2000 1/min
Max. tr/min [1/min] 2000
Force de serrage max. [kN] 70
Force d'actionnement max. [kN] 80
Course/mors [mm] 30
Course du piston (H) [mm] 35