ROTA NCM 400
Mandrin hybride avec centrage automatique de pièce
Solution spécifique au client
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin hybride
- Centrage automatique de la pièce
- Plage de serrage magnétique: 150 - 400 mm
- Force de centrage: 10 kN
- Hauteur mandrin: 120 mm
- Poids: 95 kg
Détails techniques
Force de centrage max. [kN] | 10 |
---|---|
Plage de serrage magnétique min. [mm] | 150 |
Plage de serrage magnétique max. [mm] | 400 |
Hauteur [mm] | 120 |
Poids [kg] | 95 |