arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
JBM-STA 120 Illustration similaire

JBM-STA 120

Barres de mors en aluminium

ID 114511

JBM-STA 120, Barres de mors en aluminium

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 12 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
제품 그룹 톱니 모양의 막대, 알미늄 재질
톱니 1.5 mm x 60°
슬롯 너비 N [mm] 12.0
B 너비 [mm] 40.0
높이 H [mm] 60.0
길이 L [mm] 420.0
재료 알루미늄
m/piece [kg] 2.8