JBM-STA 140
Barres de mors en aluminium
ID 114522
JBM-STA 140, Barres de mors en aluminium
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 14 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Gruppo prodotti | Barre seghettate in alluminio |
|---|---|
| Dentatura | 1.5 mm x 60° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 14.0 |
| Larghezza B [mm] | 40.0 |
| Altezza H [mm] | 80.0 |
| Lunghezza L [mm] | 420.0 |
| Materiale | Alluminio |
| m/pezzo [kg] | 3.7 |