JBM-STA 160
Barres de mors en aluminium
ID 114533
JBM-STA 160, Barres de mors en aluminium
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 16 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| 产品组 | 齿形杆,铝制 |
|---|---|
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 插槽宽度 N [mm] | 16.0 |
| 宽度 B [mm] | 40.0 |
| 高度 H [mm] | 80.0 |
| 长度 L [mm] | 420.0 |
| 材料 | 铝 |
| m/件 [kg] | 3.7 |