NJ 61
Lardon combiné
ID 146100
NJ 61, Lardon combiné
- Largeur de rainure: 12 mm
- Couple de serrage max.: 50 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
Groupe de produit | Lardon combiné |
---|---|
Hauteur H [mm] | 22 |
Hauteur H1 [mm] | 7 |
Entre-axe des trous b [mm] | 20 |
Vis cyl. | M10 x 25 |
Couple de serrage max. adm. [Nm] | 50 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).