NJ 80 gesägt/sawn
Lardon simple
ID 146004
NJ 80 gesägt/sawn, Lardon simple
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 14 mm
- Couple de serrage max.: 70 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Détails techniques
| Produktgruppe | Einzel-Nutenstein |
|---|---|
| Nutbreite N [mm] | 14.0 |
| Breite B [mm] | 20.4 |
| Höhe H [mm] | 24.5 |
| Höhe H1 [mm] | 8.5 |
| Länge L [mm] | 20.2 |
| Zyl.-Schraube | M12 x 35 |
| Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 70.0 |
1 Stück Kombi-Nutenstein = 2 Einzelnutensteine
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen