arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZI 16-16 Illustration similaire

SZI 16-16

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

ID 123158

SZI 16-16, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 12 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 12
Largeur B [mm] 30
Hauteur H [mm] 40
Profondeur de serrage T [mm] 15
Butée de pièce filetée G M5
Entre-axe des trous b [mm] 15
Vis M8
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 1