arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZI 16-21 Illustration similaire

SZI 16-21

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

ID 123193

SZI 16-21, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 17 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 17
Largeur B [mm] 40
Hauteur H [mm] 50
Profondeur de serrage T [mm] 20
Butée de pièce filetée G M6
Entre-axe des trous b [mm] 19
Vis M12
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 1.5