arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZKI 409

SZKI 409

Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

ID 166166

SZKI 409, Mors à crocs durs pour le serrage intérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 18 mm
  • Largeur d'appui: 30 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Product group Hard Claw Jaws for I.D. Clamping
Serration Tongue and groove
Slot width N [mm] 18.0
Tab width S [mm] 30.0
Width B [mm] 60.0
Height H [mm] 78.0
Height H1 [mm] 71.0
Length L [mm] 142.0
Clamping depth T [mm] 33.0
Thread workpiece stop G M8
Hole spacing b [mm] 60.0
Screws M16
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 7.64
In combination with Base Jaws SFG 630-400
If used together with SCHUNK EWB-MT 400 base jaws