arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EWB-TG 210 Illustration similaire

EWB-TG 210

Mors de base

ID 160700

EWB-TG 210, Mors de base
  • Denture: Denture droite
  • Fixation: Tenon rainure
  • Largeur de rainure: 12.7 mm
  • Largeur d'appui: 7.9 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors de base
Fixation Tenon rainure
Denture Denture droite
Largeur de la fente N [mm] 12.7
Largeur de l'onglet S [mm] 7.9
Largeur B [mm] 45
Hauteur H [mm] 33
Hauteur H1 [mm] 30
Longueur L [mm] 86
Entre-axe des trous b [mm] 44.5
Vis 1/2"
m/jeu [kg] 2.1
Les vis cylindriques ne sont pas comprises dans l'étendue de la livraison