EWB-TG 400
Mors de base
ID 160703
EWB-TG 400, Mors de base
- Denture: Denture droite
- Fixation: Tenon rainure
- Largeur de rainure: 19.02 mm
- Largeur d'appui: 12.7 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors de base |
---|---|
Fixation | Tenon rainure |
Denture | Denture droite |
Largeur de la fente N [mm] | 19.02 |
Largeur de l'onglet S [mm] | 12.7 |
Largeur B [mm] | 50 |
Hauteur H [mm] | 47 |
Hauteur H1 [mm] | 43 |
Longueur L [mm] | 146 |
Entre-axe des trous b [mm] | 76.2 |
Vis | 3/4" |
m/jeu [kg] | 5.6 |
Les vis cylindriques ne sont pas comprises dans l'étendue de la livraison