arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EWB-TS 500 Illustration similaire

EWB-TS 500

Mors de base

ID 160734

EWB-TS 500, Mors de base
  • Denture: Denture droite
  • Fixation: 3/32" x 90°
  • Largeur de rainure: 25.5 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
  • Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Groupe de produit Mors de base
Fixation 3/32" x 90°
Denture Denture droite
Largeur de la fente N [mm] 25.5
Largeur B [mm] 75
Largeur B1 [mm] 62
Hauteur H [mm] 90
Longueur L [mm] 160
Vis M20
m/jeu [kg] 21.6