arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GBK 315 Illustration similaire

GBK 315

Mors de base

ID 159102

GBK 315, Mors de base
  • Denture: Denture droite
  • Fixation: Tenon rainure
  • Largeur de rainure: 20 mm
  • Largeur d'appui: 12 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
  • Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Groupe de produit Mors de base
Fixation Tenon rainure
Denture Denture droite
Largeur de la fente N [mm] 20
Largeur de l'onglet S [mm] 12
Largeur B [mm] 32
Hauteur H [mm] 46
Hauteur H1 [mm] 43
Longueur L [mm] 115
Entre-axe des trous b [mm] 40
Vis M12
m/jeu [kg] 3