arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SFGF-L 1400 Illustration similaire

SFGF-L 1400

Mors de base

ID 8705286

SFGF-L 1400, Mors de base
  • Denture: Denture oblique
  • Fixation: Tenon rainure
  • Largeur de rainure: 40 mm
  • Largeur d'appui: 24 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
  • Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Groupe de produit Mors de base
Fixation Tenon rainure
Denture Denture oblique
Largeur de la fente N [mm] 40
Largeur de l'onglet S [mm] 24
Largeur B [mm] 65
Hauteur H [mm] 62
Hauteur H1 [mm] 58
Longueur L [mm] 570
Entre-axe des trous b [mm] 82
Vis M20
m/jeu [kg] 36.93