arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SFGK 160 Illustration similaire

SFGK 160

Mors de base

ID 157500

SFGK 160, Mors de base
  • Denture: Denture oblique
  • Fixation: Tenon rainure
  • Largeur de rainure: 18 mm
  • Largeur d'appui: 8 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
  • Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Groupe de produit Mors de base
Fixation Tenon rainure
Denture Denture oblique
Largeur de la fente N [mm] 18
Largeur de l'onglet S [mm] 8
Largeur B [mm] 20
Hauteur H [mm] 29.5
Hauteur H1 [mm] 27
Longueur L [mm] 64
Entre-axe des trous b [mm] 32
Vis M8x1
m/jeu [kg] 0.7