arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STB-G 315-2 Illustration similaire

STB-G 315-2

Mors de base

ID 160659

STB-G 315-2, Mors de base
  • Denture: Denture droite
  • Fixation: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
  • Etendue de la livraison: Incluant des lardons en T NS 120 avec vis cylindriques
Groupe de produit Mors de base
Fixation 1/16" x 90°
Denture Denture droite
Largeur de la fente N [mm] 21
Largeur B [mm] 54
Largeur B1 [mm] 32
Hauteur H [mm] 76
Longueur L [mm] 115
Vis M16
m/jeu [kg] 7.5