arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STNJ 200-5 Illustration similaire

STNJ 200-5

Mors de base

ID 160650

STNJ 200-5, Mors de base
  • Denture: Denture droite
  • Fixation: 1.5 mm x 60°
  • Largeur d'appui: 14 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
  • Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Groupe de produit Mors de base
Fixation 1.5 mm x 60°
Denture Denture droite
Largeur de l'onglet S [mm] 14
Largeur B [mm] 40
Largeur B1 [mm] 22
Hauteur H [mm] 49.5
Hauteur H1 [mm] 47
Longueur L [mm] 95
Entre-axe des trous a [mm] 10
Entre-axe des trous b [mm] 25
Vis M12
m/jeu [kg] 2.6