arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STNJ 315-5 Illustration similaire

STNJ 315-5

Mors de base

ID 160652

STNJ 315-5, Mors de base
  • Denture: Denture droite
  • Fixation: 1.5 mm x 60°
  • Largeur d'appui: 18 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
  • Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Groupe de produit Mors de base
Fixation 1.5 mm x 60°
Denture Denture droite
Largeur de l'onglet S [mm] 18
Largeur B [mm] 50
Largeur B1 [mm] 32
Hauteur H [mm] 56
Hauteur H1 [mm] 54
Longueur L [mm] 120
Entre-axe des trous a [mm] 15
Entre-axe des trous b [mm] 30
Vis M14
m/jeu [kg] 4.9