STNJ 315-6
Mors de base
ID 160665
STNJ 315-6, Mors de base
- Denture: Denture droite
- Fixation: 1.5 mm x 60°
- Largeur d'appui: 21 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
Détails techniques
Groupe de produit | Mors de base |
---|---|
Fixation | 1.5 mm x 60° |
Denture | Denture droite |
Largeur de l'onglet S [mm] | 21 |
Largeur B [mm] | 50 |
Largeur B1 [mm] | 32 |
Hauteur H [mm] | 60 |
Hauteur H1 [mm] | 58 |
Longueur L [mm] | 125 |
Entre-axe des trous a [mm] | 17.5 |
Entre-axe des trous b [mm] | 30 |
Vis | M16 |
m/jeu [kg] | 5.5 |