arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SRKL 160 Illustration similaire

SRKL 160

Mors doux rapportés coudés en acier

ID 1496965

SRKL 160, Mors doux rapportés coudés en acier
  • Denture: Tenon rainure
  • Largeur de rainure: 10 mm
  • Largeur d'appui: 16 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors doux rapportés coudés en acier
Denture Tenon rainure
Largeur de la fente N [mm] 10
Largeur de l'onglet S [mm] 16
Largeur B [mm] 40
Hauteur H [mm] 60
Hauteur H1 [mm] 55.5
Hauteur H2 [mm] 54
Longueur L [mm] 88
Entre-axe des trous a [mm] 35.5
Entre-axe des trous b [mm] 25
Vis M12
Matière Acier 16MnCr5 de cémentation
m/jeu [kg] 3.5