SBMJ 70
Mors ébauchés
ID 132150
SBMJ 70, Mors ébauchés
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 12 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
Groupe de produit | Mors ébauchés |
---|---|
Denture | 1.5 mm x 60° |
Largeur de la fente N [mm] | 12 |
Largeur B [mm] | 35 |
Hauteur H [mm] | 60 |
Longueur L [mm] | 80 |
Distance min. a (pointe du mors jusqu'au premier trou) [mm] | 12 |
Distance min. b (du premier au deuxième trou) [mm] | 20 |
Vis | M10 |
Matière | Acier 16MnCr5 de cémentation |
m/pièce [kg] | 1.3 |
Lors de la commande d’une version percée, veuillez indiquer les distances de trou central a et b.