arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GST 140-160 II Illustration similaire

GST 140-160 II

Mors durs étagés monoblocs

ID 162098

GST 140-160 II, Mors durs étagés monoblocs
  • Denture: Denture droite
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors durs étagés monoblocs
Denture Denture droite
Largeur B [mm] 20
Hauteur H [mm] 43.5
Hauteur H1 [mm] 22
Longueur L [mm] 58
Profondeur de serrage T [mm] 7
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 0.7
Le serrage d'une gamme complète ne peut se faire qu'en utilisant deux jeux de mors monoblocs (I+II).