GST 175
Mors durs étagés monoblocs
ID 162099
GST 175, Mors durs étagés monoblocs
- Denture: Denture droite
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs étagés monoblocs |
---|---|
Denture | Denture droite |
Largeur B [mm] | 20 |
Hauteur H [mm] | 46 |
Hauteur H1 [mm] | 24 |
Longueur L [mm] | 66.6 |
Profondeur de serrage T [mm] | 7 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 0.9 |