GST 251
Mors durs étagés monoblocs
ID 162105
GST 251, Mors durs étagés monoblocs
- Denture: Denture droite
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs étagés monoblocs |
---|---|
Denture | Denture droite |
Largeur B [mm] | 26 |
Hauteur H [mm] | 65 |
Hauteur H1 [mm] | 36 |
Longueur L [mm] | 107.5 |
Profondeur de serrage T [mm] | 10 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 2.8 |