STF 200
Mors durs étagés monoblocs
ID 161101
STF 200, Mors durs étagés monoblocs
- Denture: Denture oblique
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs étagés monoblocs |
---|---|
Denture | Denture oblique |
Largeur B [mm] | 22 |
Hauteur H [mm] | 60 |
Hauteur H1 [mm] | 35 |
Longueur L [mm] | 94 |
Profondeur de serrage T [mm] | 10 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 1.9 |