arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HB 237 Illustration similaire

HB 237

Mors durs rapportés étagés

ID 121153

HB 237, Mors durs rapportés étagés
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 12 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors durs rapportés étagés
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 12
Largeur B [mm] 32
Hauteur H [mm] 44
Longueur L [mm] 79
Profondeur de serrage T [mm] 8
Entre-axe des trous a [mm] 23
Entre-axe des trous b [mm] 21
Entre-axe des trous c [mm] 21
Vis M12
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 1.3