HB 240
Mors durs rapportés étagés
ID 121154
HB 240, Mors durs rapportés étagés
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 16 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 16 |
Largeur B [mm] | 40 |
Hauteur H [mm] | 60 |
Longueur L [mm] | 112 |
Profondeur de serrage T [mm] | 12 |
Entre-axe des trous a [mm] | 33 |
Entre-axe des trous b [mm] | 29 |
Entre-axe des trous c [mm] | 29 |
Vis | M16 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 2.8 |