SHB 130
Mors durs rapportés étagés
ID 121100
SHB 130, Mors durs rapportés étagés
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 12 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | 1/16" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 12 |
Largeur B [mm] | 30 |
Hauteur H [mm] | 38 |
Longueur L [mm] | 57 |
Profondeur de serrage T [mm] | 10 |
Entre-axe des trous a [mm] | 16 |
Entre-axe des trous b [mm] | 15 |
Entre-axe des trous c [mm] | 15 |
Vis | M8 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 0.7 |