arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SHB 210/4 Illustration similaire

SHB 210/4

Mors durs rapportés étagés

ID 1457276

SHB 210/4, Mors durs rapportés étagés
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 17 mm
  • Unité de livraison: 1 jeu = 4 pièces
Groupe de produit Mors durs rapportés étagés
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 17
Largeur B [mm] 40
Hauteur H [mm] 49
Longueur L [mm] 84.2
Profondeur de serrage T [mm] 12
Entre-axe des trous a [mm] 28.7
Entre-axe des trous b [mm] 19
Entre-axe des trous c [mm] 19
Vis M12
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 1.5