arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SHB 250/4 Illustration similaire

SHB 250/4

Mors durs rapportés étagés

ID 1457277

SHB 250/4, Mors durs rapportés étagés
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 jeu = 4 pièces
Groupe de produit Mors durs rapportés étagés
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 21
Largeur B [mm] 50
Hauteur H [mm] 58
Longueur L [mm] 103.5
Profondeur de serrage T [mm] 14
Entre-axe des trous a [mm] 34
Entre-axe des trous b [mm] 25
Entre-axe des trous c [mm] 25
Vis M16
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 4.8