arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SHF 315 Illustration similaire

SHF 315

Mors durs rapportés étagés

ID 155103

SHF 315, Mors durs rapportés étagés
  • Denture: Tenon rainure
  • Largeur de rainure: 12 mm
  • Largeur d'appui: 26 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors durs rapportés étagés
Denture Tenon rainure
Largeur de la fente N [mm] 12
Largeur de l'onglet S [mm] 26
Largeur B [mm] 36
Hauteur H [mm] 62
Hauteur H1 [mm] 56
Longueur L [mm] 105
Profondeur de serrage T [mm] 15
Entre-axe des trous a [mm] 22.3
Entre-axe des trous b [mm] 54
Vis M12
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 3.3
Si utilisés avec des mors de base EWB-MT 315 de SCHUNK