SHF 400
Mors durs rapportés étagés
ID 155104
SHF 400, Mors durs rapportés étagés
- Denture: Tenon rainure
- Largeur de rainure: 18 mm
- Largeur d'appui: 30 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | Tenon rainure |
Largeur de la fente N [mm] | 18 |
Largeur de l'onglet S [mm] | 30 |
Largeur B [mm] | 45 |
Hauteur H [mm] | 82 |
Hauteur H1 [mm] | 75 |
Longueur L [mm] | 130 |
Profondeur de serrage T [mm] | 20 |
Entre-axe des trous a [mm] | 27.05 |
Entre-axe des trous b [mm] | 60 |
Vis | M16 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 6.8 |
Si utilisés avec des mors de base EWB-MT 400 de SCHUNK