SP-HB 800
Mors durs rapportés étagés
ID 125108
SP-HB 800, Mors durs rapportés étagés
- Denture: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 30 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | 3/32" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 30 |
Largeur B [mm] | 75 |
Hauteur H [mm] | 105 |
Longueur L [mm] | 250 |
Profondeur de serrage T [mm] | 22 |
Entre-axe des trous a [mm] | 91.8 |
Entre-axe des trous b [mm] | 60 |
Entre-axe des trous c [mm] | 60 |
Vis | M24 |
Matière | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 29.1 |