arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SP-HB-M 400-500/4 Illustration similaire

SP-HB-M 400-500/4

Mors durs rapportés étagés

ID 1457323

SP-HB-M 400-500/4, Mors durs rapportés étagés
  • Denture: Module 2
  • Largeur de rainure: 25.5 mm
  • Unité de livraison: 1 jeu = 4 pièces
Groupe de produit Mors durs rapportés étagés
Denture Module 2
Largeur de la fente N [mm] 25.5
Largeur B [mm] 57.5
Hauteur H [mm] 73
Longueur L [mm] 159.1
Profondeur de serrage T [mm] 22
Entre-axe des trous a [mm] 38.3
Entre-axe des trous b [mm] 42
Entre-axe des trous c [mm] 42
Vis M20
Matière Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 13.6