HSKN 160
Mors durs rapportés étagés
ID 129100
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
HSKN 160, Mors durs rapportés étagés
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 11 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | 1.5 mm x 60° |
Largeur de la fente N [mm] | 11 |
Largeur B [mm] | 26 |
Hauteur H [mm] | 37.5 |
Longueur L [mm] | 62 |
Profondeur de serrage T [mm] | 10 |
Entre-axe des trous a [mm] | 17.5 |
Entre-axe des trous b [mm] | 16.5 |
Entre-axe des trous c [mm] | 16.5 |
Vis | M8 |
Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 0.65 |