arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SHB 210 Illustration similaire

SHB 210

Mors durs rapportés étagés

ID 121102

SHB 210, Mors durs rapportés étagés
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 17 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors durs rapportés étagés
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 17
Largeur B [mm] 40
Hauteur H [mm] 49
Longueur L [mm] 84.3
Profondeur de serrage T [mm] 12
Entre-axe des trous a [mm] 28.7
Entre-axe des trous b [mm] 19
Entre-axe des trous c [mm] 19
Vis M12
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 2