arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SHB-J 100 Illustration similaire

SHB-J 100

Mors durs rapportés étagés

ID 133111

SHB-J 100, Mors durs rapportés étagés
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 16 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Groupe de produit Mors durs rapportés étagés
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 16
Largeur B [mm] 40
Hauteur H [mm] 54
Longueur L [mm] 101.5
Profondeur de serrage T [mm] 13
Entre-axe des trous a [mm] 25.5
Entre-axe des trous b [mm] 30
Entre-axe des trous c [mm] 30
Vis M12
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 2.8